Buque cisterna​

Soluciones avanzadas para aplicaciones de optimización de la propulsión y de tanques clave en buques cisterna.

Fallback image

Optimización de las operaciones de buques cisterna a través de soluciones integradas​

Las operaciones eficientes de los buques cisterna dependen de una gestión precisa y fiable de la carga, el combustible, el lastre y la propulsión. La monitorización en tiempo real de la presión, el caudal, el nivel y la temperatura (VISIBILIDAD), las alarmas y los diagnósticos inteligentes para guiar las decisiones (DECISIÓN) y el accionamiento remoto de bombas y válvulas (ACCIÓN) permiten una respuesta rápida. De manera conjunta, pueden impulsar nuevas mejoras operativas (OPTIMIZACIÓN) en los buques cisterna.​

Soluciones en acción: Gestión de carga para buques cisterna​

Tankers - Loading and Discharging Operations

Operaciones de carga y descarga​

Las operaciones de tanques requieren una carga y una descarga precisas, respaldadas por cuidadosas tareas de planificación, control y supervisión en tiempo real, a fin de evitar incidentes de seguridad, como el sobrellenado. Los datos de medición fiables, los controles, las alarmas y el ingreso continuo de eventos garantizan la seguridad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.​

Soluciones en acción: Gestión de lastre para buques cisterna

Tankers - Ballast Operation

Operaciones de lastre​

La gestión de lastre adecuada en los buques cisterna es fundamental para la estabilidad de las embarcaciones y depende de una medición de nivel precisa con compensación de la ubicación del dispositivo. La monitorización y el control integrados de bombas y válvulas garantizan una manipulación segura y eficiente. Las alarmas en modo puerto y mar proporcionan alertas críticas, mientras que la coloración dinámica de tuberías, válvulas, bombas y tanques mejora la claridad y la conciencia operativa.

Soluciones en acción: Gestión de combustible para buques cisterna​

Tankers - Fuel Bunkering

Almacenamiento de combustible en contenedores​

Un sistema certificado garantiza un funcionamiento eficiente del abastecimiento en los tanques. Los medidores Coriolis con geometría de tubo en U garantizan una medición precisa y certificada. Los niveles de los tanques se miden con precisión mediante transmisores de radar. El control remoto de la válvula permite un funcionamiento fiable de los tanques, lo que mejora la seguridad y el control. El módulo de abastecimiento Aperio ofrece el ingreso de datos e informes en tiempo real para garantizar la transparencia.

Soluciones en acción: optimización de la propulsión para buques cisterna​

Tankers - CPP

CPP

Los sistemas de optimización de propulsión con tecnología de IA para su hélice de paso controlable (CPP) permiten un control preciso de las revoluciones por minuto y del paso, lo que optimiza la eficiencia de propulsión y la velocidad de la embarcación. Integrados con la plataforma MyData, ofrecen monitorización en tiempo real, mientras que el módulo de informes de CII facilita el cumplimiento normativo. Los informes diarios ofrecen datos sobre el rendimiento de su buque cisterna, lo que garantiza la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.​

Otros tipos de embarcaciones​

Tankers - Streamline Tanker Vessel Management

Libro electrónico: Optimización de la gestión de buques cisterna​

Los buques cisterna se enfrentan a demandas cada vez mayores de eficiencia, seguridad y cumplimiento normativo. Este libro electrónico explora cómo la automatización integrada y las tecnologías avanzadas pueden optimizar las operaciones, minimizar riesgos y reducir costes en toda la flota.​

Recursos