Operaciones de cruceros optimizadas gracias a soluciones integradas
Las operaciones de embarcaciones eficientes dependen de una gestión precisa y fiable del combustible, del lastre y de la propulsión. La información en tiempo real sobre la presión, el caudal, el nivel y la temperatura (VISIBILIDAD), con ayuda de alarmas y diagnósticos inteligentes (DECISIÓN), permite tomar medidas rápidas e informadas mediante el control remoto de la bomba y de las válvulas (ACCIÓN). De manera conjunta, estas capacidades contribuyen a impulsar mejoras continuas del rendimiento (OPTIMIZACIÓN) en el mar.
Soluciones en acción: Gestión de lastre para cruceros
Operaciones de lastre
La gestión eficaz de los lastres en los cruceros es esencial para la estabilidad, la comodidad y la seguridad. Una medición precisa del nivel del tanque, con compensación por la colocación del sensor, garantiza un equilibrio adecuado. El control remoto de bombas y válvulas permite un funcionamiento eficiente, mientras que las alarmas en modo puerto y mar brindan alertas oportunas. La coloración dinámica mejora la claridad de las tuberías, tanques y válvulas para una toma de decisiones más fiable.
Soluciones en acción: Gestión de combustilble para cruceros
Almacenamiento de combustible en contenedores
Los sistemas certificados garantizan una gestión eficiente del abastecimiento en los cruceros. Los medidores Coriolis con geometría de tubo en U ofrecen mediciones precisas; los transmisores de radar proporcionan una medición fiable del nivel del tanque y el control remoto de la válvula mejora la seguridad y garantiza operaciones eficientes. El ingreso de datos y los informes en tiempo real en el módulo de abastecimiento de Aperio garantizan la transparencia y respaldan el cumplimiento normativo a lo largo de todo el proceso.
Soluciones en acción: optimización de la propulsión para cruceros
CPP
La optimización de la propulsión basada en IA para los sistemas de hélice de paso controlable (CPP) en cruceros permite un control preciso de las revoluciones por minuto y de la oscilación, lo que garantiza viajes sin problemas y con eficiencia de combustible. Integrada con la plataforma MyData, proporciona la monitorización del rendimiento en tiempo real, respalda el cumplimiento de CII y genera informes diarios con información útil y fiable para mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la sostenibilidad.