Sistema de monitorización de combustible

Monitorización precisa y transparente del combustible para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones informadas​

Sistema de monitorización de combustible

Maximice la monitorización del combustible y opere con precisión​

Integre las mediciones y controle todo el proceso de monitorización del combustible, desde el almacenamiento hasta el consumo.​

Nuestro sistema certificado proporciona datos muy precisos en tiempo real y una visión general del rendimiento del combustible, de los motores y de los contenedores, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. Nuestros medidores de caudal másico para el consumo de combustible incluyen capacidades de verificación inteligente de medidores (Smart Meter Verification) para garantizar el rendimiento operativo y la integridad, lo que le permite cumplir con los objetivos de sostenibilidad.​

Caudalímetro másico​

Funcionamiento​

Fuel Management Systems - Fuel Bunkering

Almacenamiento de combustible en contenedores

Nuestra solución de almacenamiento de combustible en contenedores, basada en la tecnología Coriolis, ofrece mediciones trazables, transparentes y certificadas. La geometría del tubo de los medidores de la serie Elite permite que el sistema ofrezca una precisión superior en comparación con otros medidores de caudal. ​

Su versátil diseño permite cambiar a diferentes combustibles sin necesidad de modificaciones. La información en tiempo real ayuda a tomar decisiones informadas durante el almacenamiento en contenedores y a evitar futuras disputas.​

Medios​

Preguntas frecuentes​

Nuestro sistema de medición de combustible aumenta la eficiencia operativa con datos de combustible precisos y en tiempo real. En estas preguntas frecuentes se responden preguntas clave sobre cómo el sistema respalda operaciones fiables y racionalizadas de consumo y de almacenamiento de combustible.​

Los sensores de la serie F de Micro Motion son más adecuados para la medición del consumo de combustible porque ofrecen una mayor resistencia a las vibraciones externas en comparación con la serie Elite. Esto los hace más fiables en entornos marítimos, al tiempo que proporcionan mediciones precisas y estables, ideales para esta aplicación.​

El caso 1 y el caso 2 se refieren a diferentes configuraciones de medición del consumo de combustible. En el caso 1, se usa un solo caudalímetro Coriolis para medir el caudal total de combustible al motor o al tanque, a diario. En el caso 2 se usan dos caudalímetros Coriolis: uno para la línea de alimentación y otro para la de retorno. Luego, el consumo de combustible se calcula como la diferencia entre el caudal de suministro y el de retorno, lo que permite un seguimiento más detallado.​

Los medidores de caudal másico Coriolis en forma de U de Emerson tienen una frecuencia de resonancia más baja, lo que proporciona una precisión superior al medir fluidos aireados o de fases mixtas. Esto los hace especialmente efectivos en aplicaciones de almacenamiento, donde la medición precisa es crítica, incluso cuando hay aire en el combustible.​

Los caudalímetros Coriolis de Emerson se utilizan para combustibles alternativos en diversas industrias, incluida la marítima. Hemos suministrado medidores para distintas aplicaciones con combustibles alternativos, como GNL, GLP, metanol, amoníaco, biocombustibles e hidrógeno.

ACM es la abreviatura de Adaptive Consumption Measurement, una función diseñada para mejorar la precisión del consumo de combustible en los sistemas marítimos. Debido a que los motores a menudo operan a bajas velocidades de caudal, donde la desviación respecto de cero puede afectar la precisión, con ACM se elimina automáticamente la desviación entre los medidores de suministro y de retorno cuando el motor está apagado. Esto garantiza una medición diferencial muy precisa una vez que el motor arranca, lo que mejora el rendimiento en las configuraciones de suministro/retorno estándar.​