Importancia de la precisión y la fiabilidad en el abastecimiento de GNL
El abastecimiento de GNL exige precisión, seguridad y eficiencia para cumplir con los estándares operativos y ambientales. Una solución de abastecimiento de GNL debe ofrecer un enfoque sólido y fiable para agilizar los procesos de abastecimiento y optimizar la gestión de los tanques de combustible.
Con actuadores compactos y fiables de Damcos, junto con los sistemas de control remoto de válvulas, los operadores obtienen un control y una visibilidad mejorados de las operaciones de válvulas criogénicas de GNL, lo que mejora tanto la seguridad como la eficiencia.
La combinación de la solución de medición de contenedores con certificación Coriolis de Micro Motion y el cromatógrafo de gases Rosemount proporciona mediciones de transferencia de energía muy precisas, lo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones internacionales y locales sobre transferencia de custodia.
Al integrar estas tecnologías en un avanzado sistema de control y monitorización, los operadores se benefician de una visión holística para tomar decisiones operativas informadas y con confianza, y para garantizar la seguridad en el abastecimiento de GNL.