Aperio: Vea, decida y actúe con confianza
El sistema integrado de control y monitorización Aperio reúne a la perfección productos y sistemas en una plataforma de automatización fiable y cibersegura. Nuestra solución integral le ofrece un control y una confianza totales en las operaciones de su buque, al combinar los sistemas y subsistemas Emerson de carga, lastre, almacenamiento, consumo de combustible, alarma y propulsión en una única solución para todo tipo de buques. Mejore su eficacia operativa y minimice el tiempo de inactividad con un único punto de contacto. Aperio permite a todos los empleados del equipo ver, decidir y actuar con facilidad.
Aperio tiene la aprobación de ciberseguridad E27, que cubre capacidades de seguridad de acuerdo con IACS UR E27, confirma su estatus como sistema integrado de monitorización y control de ciberseguridad y protege sus operaciones contra amenazas a la ciberseguridad.
Products
Funcionamiento
Gestión de alarmas
Diseñado para monitorizar los sistemas críticos a bordo, el sistema de alarma es flexible y puede configurarse para habilitar indicaciones de alarma en lugares específicos, lo que garantiza un manejo eficaz y una presentación precisa del estatus. Cuenta con funciones avanzadas de gestión de alarmas, que incluyen opciones de agrupación, filtrado y presentación, diseñadas para proporcionar indicaciones de alarma oportunas y accesibles para operaciones seguras.
Aplicaciones del producto
Conocimientos marinos
Catálogo: Vea, decida y actúe para optimizar las operaciones y el rendimiento de los buques
Caso: Resultados comprobados con una mejora de la seguridad en el mar
Caso: FPSO Maersk Peregrino mejora la manipulación de tanques de petróleo crudo
Preguntas frecuentes
Encuentre a continuación respuestas a las preguntas más frecuentes para comprender mejor las capacidades de nuestro sistema, las opciones de integración y el cumplimiento normativo en el sector marítimo.
El sistema integrado de control y monitorización (ICMS) de Aperio integra a la perfección todos los sistemas a bordo. Nuestros expertos en proyectos garantizan una experiencia sin complicaciones y ofrecen un soporte excepcional para operaciones eficientes y sin contratiempos.
Nuestras soluciones fiables, como la monitorización de la carga, el control remoto de válvulas, la medición de combustible y los sistemas de optimización de la propulsión, le dan una ventaja distintiva. Con nosotros como su proveedor único, todas sus necesidades las cubrirá un único proveedor de confianza, que le brindará asistencia en cada paso del camino.
A medida que las compañías marítimas adoptan tecnologías avanzadas de embarcación para la digitalización, la descarbonización y el bienestar de la tripulación, el uso de datos aumenta. Esta interconexión digital mejora la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad, pero también incrementa las amenazas informáticas. Los propietarios y gerentes de embarcaciones deben priorizar la seguridad en sus estrategias de conectividad.
Para mitigar los incidentes cibernéticos marítimos, la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS) introdujo dos requisitos unificados (UR): UR E26 - 'Resiliencia cibernética de los buques' y UR E27 - 'Resiliencia cibernética de los sistemas y equipos a bordo'. Estos UR establecen normas mínimas para la resiliencia cibernética de las embarcaciones nuevas y sus sistemas conectados. Mientras que la norma E26 está dirigida a los constructores y propietarios de buques, y la norma E27 se centra en los proveedores de sistemas, es fundamental evaluar ambas normas conjuntamente para obtener un perfil completo de la ciberseguridad de un buque.
Aperio es un sistema instalado en embarcaciones preparado para la certificación E27. Tras varios años en el mercado, se ha actualizado para cumplir con la norma E27, lo que garantiza la compatibilidad con todos los sistemas Aperio 6 y posteriores. Sin embargo, los sistemas Aperio más antiguos (Aperio 3-Aperio 5) no se actualizarán. Las mejoras para Aperio 6 son apenas el principio, ya que el sistema continuará evolucionando para abordar las amenazas emergentes en ciberseguridad.