Medición para combustibles alternativos marinos

La medición mediante las modernas tecnologías de radar y Coriolis aumenta la seguridad y la eficiencia de los combustibles marinos alternativos

Measurement for Alternative Marine Fuels

Amplia gama de soluciones para una medición segura y fiable

En el proceso de transición del sector marítimo hacia combustibles alternativos, una gestión precisa de estos es fundamental para reducir las emisiones y favorecer operaciones más ecológicas. Los nuevos combustibles marinos introducen desafíos únicos en la carga, el almacenamiento y el consumo, por lo que se requieren tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad y la fiabilidad. Las soluciones de medición para combustibles alternativos deben proporcionar datos precisos en tiempo real sobre la calidad, la cantidad y la seguridad del combustible. ​Emerson ha desarrollado una amplia gama de soluciones de medición para combustibles alternativos con el fin de afrontar sus desafíos, tanto si necesita instrumentos independientes como si requiere todos los instrumentos en una brida común para reducir la complejidad o una solución de sistema. Nuestros sistemas avanzados se integran con instrumentos que miden con precisión los parámetros clave del combustible; los controlan y monitorizan para proporcionar una medición y gestión integrales del combustible. Juntos, estos componentes proporcionan una solución integrada que garantiza la seguridad y mejora la eficiencia de las operaciones de su embarcación.​