Lograr resultados de confiabilidad y seguridad para la gestión de cargas marinas y tanques de decantación

Soluciones integrales de monitorización de carga y control remoto de válvulas para buques cisterna

Achieving Reliability and Safety Performance for Management of Marine Cargo and Slop Tanks

Integración continua para la manipulación de carga y la eficiencia operativa

El sistema de monitorización de carga Rosemount reduce la incertidumbre en la carga y descarga de cargas de manera consistente. Diseñada para mejorar la eficiencia y disponibilidad operacionales, nuestra plataforma de automatización avanzada, Aperio, integra sin problemas este sistema basado en radar con actuadores robustos, de alto rendimiento y compactos del sistema de control remoto de válvulas Damcos. Permite la gestión precisa del contenido de los tanques y cargamentos, eventos, alarmas y ingreso de datos de tendencias. Las alarmas en tiempo real notifican cualquier desviación en el contenido medido y calculado, mientras que el control preciso de las válvulas y bombas aumenta la seguridad dentro del equipo. Esta versátil plataforma también gestiona la calefacción inerte de gas y tanques para mantener unas condiciones óptimas. Los operadores pueden controlar válvulas y bombas, usar interruptores de seguridad para operaciones coordinadas y beneficiarse de la visualización dinámica del sistema para tomar decisiones rápidamente. Las protecciones y advertencias integradas ayudan a evitar errores como la mezcla de carga, mientras que los datos fiables respaldan el análisis y el cumplimiento de la normativa.