Monitorización de tanques para conversiones de combustible marino a metanol

Medición de nivel marino para embarcaciones adaptadas para metanol

Tank Monitoring for Marine Methanol Fuel Conversions

Medición de nivel precisa para utilizar en la adaptación de sistemas convencionales.

La tecnología de medición de nivel basada en radar de Emerson respalda los proyectos de adaptación de GNL al garantizar una monitorización precisa y confiable del nivel en los tanques de almacenamiento de combustible criogénico. A medida que los buques se adaptan al combustible GNL, es fundamental contar con una gestión segura y precisa del almacenamiento de GNL, especialmente teniendo en cuenta que el GNL debe almacenarse a –162 °C en tanques de membrana y tanques IMO tipo C con un espacio mínimo. Medir los niveles con precisión en tales condiciones es todo un desafío, pero las soluciones basadas en radar de Emerson proporcionan mediciones consistentes y en tiempo real en un solo tanque desde la parte superior, lo que las hace ideales para aplicaciones de combustible marino.