Buques portacontenedores​

Soluciones integradas para buques portacontenedores en aplicaciones de optimización de propulsión y tanques​

Fallback image

Optimización de las operaciones de buques portacontenedores mediante soluciones integradas​

Las operaciones eficientes en buques portacontenedores dependen de una gestión precisa y fiable del combustible, del lastre y de la propulsión. La monitorización en tiempo real de variables clave, alarmas y diagnósticos inteligentes para la toma de decisiones y el control remoto de bombas y válvulas permite una acción inmediata. De manera conjunta, impulsan la optimización continua del rendimiento en todos los buques portacontenedores.​

Soluciones en acción: Gestión de lastre para buques portacontenedores​

Container Ships - Ballast Operations​

Operaciones de lastre​

La gestión del lastre en los buques portacontenedores es esencial para mantener la estabilidad en diversas condiciones de carga y de tránsito. La medición de nivel precisa, con compensación de la ubicación del dispositivo, garantiza la exactitud. El control integrado de las bombas y las válvulas mejora la seguridad operativa, mientras que las alarmas en modo de puerto y en modo de navegación, la coloración dinámica y el agrupamiento de tanques mejoran la comprensión del entorno y la eficiencia.​

Soluciones en acción: Gestión de combustible para buques portacontenedores​

Container Ships - Fuel Bunkering

Almacenamiento de combustible en contenedores​

Los sistemas certificados permiten un abastecimiento eficiente y seguro para los buques portacontenedores. Los medidores Coriolis con diseño de tubo en U garantizan una transferencia de combustible precisa y conforme, mientras que los transmisores de radar proporcionan mediciones de nivel del tanque precisas. El control remoto de las válvulas mejora la seguridad operativa, y el módulo de abastecimiento Aperio permite el ingreso de datos e informes en tiempo real, con total transparencia.​

Soluciones en acción: Optimización de la propulsión para buques portacontenedores​

Container Ships - CPP

Hélices de paso controlable (CPP)

La optimización de la propulsión mediante tecnología de IA para sistemas de hélice de paso controlable (CPP) en buques portacontenedores permite un control preciso de las revoluciones por minuto y de la oscilación, lo que mejora la velocidad y la eficiencia del combustible. Integrada con la plataforma MyData, ofrece monitorización de rendimiento en tiempo real, mientras que el módulo de informes de CII ayuda a cumplir los requisitos normativos. Los informes diarios ofrecen información práctica que hace posibles operaciones eficientes, conformes y rentables​

Explorar tipos de embarcaciones​

Conocimientos marinos​