Granelero

Soluciones integradas para aplicaciones de optimización de propulsión y tanques en graneleros​

Fallback image

Operaciones de graneleros optimizadas a través de soluciones integradas​

Las operaciones de graneleros eficientes se basan en una gestión precisa y fiable del combustible, del lastre y de la propulsión. La monitorización en tiempo real de la presión, el caudal, el nivel y la temperatura (VISIBILIDAD), las alarmas y los diagnósticos inteligentes para guiar las decisiones (DECISIÓN) y el control remoto de bombas y válvulas (ACCIÓN) permiten tomar medidas rápidas e informadas. De manera conjunta, pueden posibilitar mejoras operativas continuas (OPTIMIZACIÓN).​

Soluciones en acción: Gestión de lastre para graneleros​

Bulk Carriers - Ballast Operations​

Operaciones de lastre​

La gestión de lastre en los graneleros es fundamental para una carga y una navegación seguras. Se basa en una medición precisa de nivel con compensación por la ubicación del dispositivo. La monitorización y el control integrados de bombas y válvulas garantizan una manipulación segura y eficiente. Las alarmas de modo puerto y modo navegación proporcionan alertas esenciales, mientras que la coloración dinámica y la agrupación de tanques mejoran la claridad y la comprensión operativa. ​​

Soluciones en acción: Gestión de combustible para graneleros​

Bulk Carriers - Fuel Bunkering​

Almacenamiento de combustible en contenedores​

Los sistemas de combustible fiables y certificados garantizan un aprovisionamiento seguro y eficiente en los graneleros. Los medidores Coriolis con geometría de tubo en U ofrecen mediciones precisas y aprobadas. Los transmisores de radar miden de forma fiable los niveles de los tanques, mientras que el control remoto de válvulas mejora la seguridad y el control. El módulo de abastecimiento de combustible Aperio permite el ingreso de datos e informes en tiempo real para una transparencia total.​

Soluciones en acción: Optimización de la propulsión para graneleros​

Bulk Carriers - CPP

CPP​

Los sistemas de optimización de propulsión con tecnología de IA para graneleros garantizan un control preciso de las revoluciones por minuto y de la oscilación, lo que permite operaciones eficientes y la gestión de la velocidad. Integrada con la plataforma MyData, permite la monitorización en tiempo real y el cumplimiento de la normativa relativa al indicador de intensidad de carbono (CII). Los informes de rendimiento diarios y fiables permiten tomar mejores decisiones y ahorrar combustible.​

Otros tipos de embarcaciones​

Conocimientos marinos​