Control remoto de válvulas fiable para sistemas marinos
Productos destacados
Cómo funciona
Control remoto de válvulas hidráulicas
Nuestro control remoto para válvulas hidráulicas permite operarlas con precisión gracias a una instalación flexible que garantiza eficiencia y fiabilidad. El sistema ofrece un control rápido con un esfuerzo manual mínimo, lo que permite accionarlo con rapidez y reduce el tiempo de inactividad. Admite varios actuadores, tanto de un cuarto de vuelta como lineales, y su diseño compacto y robusto se adapta a la mayoría de las válvulas marinas para mejorar la eficiencia operativa.
Aplicaciones del producto
Recursos
Dockwise, la embarcación de transporte pesado semisumergible más grande del mundo
Solución hidromecánica de bloqueo para el sistema de control remoto de válvulas de Emerson
Unidad de energía local Damcos: certidumbre operativa
Preguntas frecuentes
La gestión eficiente de las válvulas es clave para operaciones seguras y eficientes. Los sistemas de control remoto de válvulas (VRC) ayudan a agilizar el control, a reducir la carga de trabajo manual y a garantizar tiempos de respuesta rápidos en sistemas críticos integrados. En estas preguntas frecuentes, respondemos a los interrogantes más comunes sobre nuestros sistemas VRC para mejorar su eficiencia operativa.
La selección de un sistema hidráulico de control remoto de válvulas (VRC) depende de varios factores, como el tipo y el tamaño de la embarcación, los requisitos de la aplicación y el entorno operativo.
Para las válvulas de gran par de torsión/empuje, tiempos de funcionamiento rápidos y entornos adversos y sumergidos antideflagrantes, donde la durabilidad y la fiabilidad son esenciales, los sistemas de control remoto de válvulas de accionamiento hidráulico, cuando se combinan con una larga vida útil, resultan ideales.
Un actuador de ranurado helicoidal utiliza un pistón y una ranura helicoidal para convertir el movimiento lineal en giratorio. Entre las ventajas de este diseño se encuentran las siguientes:
Salida de par de torsión alto: proporciona un par de torsión excepcional mientras se mantienen un tamaño y un peso compactos.
Funcionamiento perfecto y preciso: garantiza un rendimiento fiable y exacto.
Durabilidad y fiabilidad: diseñado para soportar condiciones de trabajo pesadas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes.
Estos atributos convierten a los actuadores de ranurado helicoidal en una opción óptima para aplicaciones que requieren alto rendimiento y precisión.
Los sistemas de control remoto de válvulas pueden ser de la siguiente forma:
eléctricos;
neumáticos;
electrohidráulicos;
hidráulicos.
Cada uno tiene sus propias ventajas según el diseño del barco, la disponibilidad de potencia y las necesidades operativas.
Los actuadores Damcos pueden suministrar hasta 32 000 Nm de par de torsión y 290 kN de empuje, lo que los hace adecuados para válvulas de todos los tamaños y tipos a bordo de la embarcación.
La tecnología limpia en la industria petrolera es la solución ecológica de Emerson que cumple con las regulaciones VGP, que exigen el uso de lubricantes ambientalmente aceptables (EAL) en todas las interfaces de aceite con el mar. Esta tecnología sustituye el aceite mineral por EAL en el sistema de control remoto de válvulas de Emerson
La unidad de energía local (LPU) Damcos de Emerson incorpora inteligencia avanzada para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas de control remoto de válvulas (VRC).
Entre las características clave se encuentran las siguientes:
Ajuste de autoaprendizaje y retroalimentación
Control y monitorización integrados
Diseño modular y flexible
Estas características inteligentes contribuyen a reducir los requisitos de mantenimiento, aumentar la eficiencia operativa y mejorar las normas de seguridad en entornos marinos.
Para obtener más información, vea nuestro video: https://videos.emerson.com/detail/videos/highlighted/video/6286620032001/what-if-you-could-have-intelligent-valve-remote-control-damcos-lpu?autoStart=true
La tecnología de bloqueo hidromecánico de Emerson está diseñada para mejorar la seguridad y la fiabilidad de los sistemas de control remoto de válvulas (VRC) en aplicaciones marítimas. Esta tecnología combina presión hidráulica con mecanismos de bloqueo mecánico para colocar y sostener de forma segura las válvulas, a fin de garantizar que permanezcan en el estado deseado durante el funcionamiento. La integración de bloqueos hidromecánicos resuelve problemas críticos en el control de válvulas al proporcionar un método a prueba de fallos para evitar el movimiento involuntario de la válvula, especialmente durante cortes de energía o en caso de mal funcionamiento del sistema. Esto contribuye a la eficiencia operativa y a la seguridad general de los buques marítimos.
Vea más en nuestro video: https://videos.emerson.com/detail/video/4543733803001/emerson-s-hydro-mechanical-lock-solution-for-valve-remote-control-system?autoStart=true&q=locking