Importancia de la antena de radar en los tanques marinos
Ya se trate de un buque cisterna para productos o sustancias químicas, la solución utilizada para medir los niveles en los tanques debe ser capaz de gestionar las propiedades físicas y químicas del líquido y, lo que es más importante, hacerlo con una tecnología segura y fiable. Cualquier tecnología de radar eficaz debe ser capaz de captar y procesar señales muy débiles reflejadas por el líquido. Los líquidos transportados por buques cisterna marítimos presentan diferentes propiedades físicas y químicas, lo que los hace más o menos reflectantes según su constante dieléctrica, lo que supone una gran exigencia para cualquier radar.
Es fundamental comprender la importancia de contar con un radar de onda continua modulada en frecuencia (FMCW) de banda ancha digital en combinación con una antena parabólica. El tratamiento de señales digitales implica una cadena de señales sin distorsiones, mientras que la tecnología FMCW de amplio ancho de banda garantiza la precisión y la estabilidad de la temperatura. El diseño de antena parabólica ha demostrado ser la tecnología más adecuada para la medición robusta y fiable del nivel en aplicaciones marítimas.