Importancia de una medición de nivel sólida y precisa en las operaciones de petróleo crudo

Entender por qué es importante elegir la antena de radar correcta al medir embarcaciones de petróleo crudo

Importance of Robust and Precise Level Gauging in Crude Oil Operations

Logre operaciones seguras y eficientes en buques cisterna de petróleo crudo

Ya sea un buque cisterna VLCC o un Handysize, la solución para medir los niveles del tanque exige capacidades precisas a larga distancia y, sobre todo, una tecnología segura y fiable. Es fundamental elegir un radar diseñado para soportar las duras condiciones marinas y con capacidad de procesar señales débiles generadas por las turbulencias o la espuma que recubre el líquido en el tanque. El petróleo crudo es diverso y presenta diferentes propiedades químicas, lo que lo hace más o menos reflectante según su constante dieléctrica. Esto exige aún más a los radares. Por lo tanto, es fundamental comprender la importancia de contar con un radar digital de ancho de banda amplio, de onda continua y de frecuencia modulada (FMCW) en combinación con una antena parabólica. El tratamiento de señales digitales implica una cadena de señales no distorsionada, mientras que la tecnología FMCW de ancho de banda amplio protege la precisión y la estabilidad de la temperatura. El diseño de antena parabólica ha demostrado ser la tecnología de antena más adecuada.