Soluciones para abordar los desafíos de los clientes con la medición de nivel en el mar
La industria marina está experimentando actualmente una importante transformación, lo que está provocando un mayor interés por los combustibles alternativos. El sector del transporte marino tiene un impacto significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que representa aproximadamente entre el 2 % y el 3 % de la huella de carbono mundial.
Como resultado, resulta imprescindible para la industria abordar su impacto ambiental y buscar soluciones sostenibles. Con la adopción de los nuevos combustibles, el objetivo es lograr avances sustanciales en la reducción de sus emisiones de carbono y la mitigación de su huella ambiental, y avanzar hacia operaciones sostenibles y más ecológicas.
Los biocombustibles, como el éster metílico de ácidos grasos (FAME), los combustibles líquidos a partir de biomasa (BTL) y el aceite vegetal hidrotratado (HVO), son algunos de los tipos que se pueden utilizar a bordo de los buques. Para uso individual o como combustible de repuesto.
Los biocombustibles son un poco más difíciles de medir en comparación con los combustibles convencionales, y el radar es una tecnología excelente para ello.