Monitorización de temperatura de los rodamientos en acerías

Bearing Temperature Monitoring in Steel Mills

Resistir las duras condiciones de la planta para evaluar el estado de los rodamientos

Las planchas de acero se calientan en hornos a 1200 °C antes de ser prensadas para convertirlas en láminas de acero. Los operadores pueden perder producción e incurrir en gastos de reparación durante paradas inesperadas del trabajo debido al sobrecalentamiento de los cojinetes de los rodillos de respaldo que forman parte del proceso. Los monitores con cableado fijo no son prácticos para su uso en estas aplicaciones debido al calor extremo, al agua, al aceite y a la grasa. Una red inalámbrica robusta y autoorganizada con transmisores de temperatura inalámbricos Rosemount™ 648 puede soportar estas condiciones de calor y suciedad, al tiempo que proporciona datos precisos de temperatura para evaluar fácilmente el estado de los cojinetes y evitar paradas.