Una planta de coque es esencial en la fabricación del metal, especialmente en la producción de acero, ya que produce coque, que actúa como agente reductor y combustible en el alto horno. El coque se utiliza para reducir el mineral de hierro a hierro, proporcionando carbono para reacciones químicas y suministrando las altas temperaturas necesarias para derretir el mineral. Su estructura porosa también permite el caudal de gas adecuado en el horno. Los subproductos, como el gas de horno de coque y el alquitrán de hulla, también son valiosos para la recuperación de energía y otros usos industriales.
Las aplicaciones de medición de caudal con abrazadera más frecuentes en la planta de coque son:
- Agua de enfriamiento
- Gas de coque
- Masa de alquitrán de hulla
- Sustancias químicas (incluida la medición de concentración)