Gestión de la energía con una solución de abrazadera
El aire comprimido desempeña un papel crucial en la mejora de la eficiencia y en el respaldo de diversos procesos en las operaciones metalúrgicas. Se utiliza para inyectar oxígeno en altos hornos para la combustión del coque y para alimentar herramientas neumáticas y actuadores en sistemas automatizados. El aire comprimido también es esencial para el enfriamiento de la maquinaria, garantizar la ventilación adecuada en zonas de alta temperatura y facilitar el embalaje y la manipulación de productos metálicos terminados.
Equilibrar y gestionar las fugas en los sistemas de aire comprimido supone un desafío importante. Incluso las pequeñas fugas en tuberías, accesorios o válvulas pueden provocar una pérdida de energía significativa, lo que aumenta los costes operativos. Un equilibrio de presión inadecuado puede provocar ineficiencias y afectar el desempeño de las herramientas neumáticas, de los actuadores y de los procesos automatizados. Los sistemas con mal funcionamiento requieren reparación, lo que incrementa la necesidad de mantenimiento y el tiempo de inactividad. Por lo tanto, el equilibrio regular y la detección de fugas son esenciales para mejorar la eficiencia energética, reducir los costes y garantizar un funcionamiento de producción sin contratiempos.