Monitorización del aire comprimido

Monitorización y equilibrio del flujo de aire comprimido en minería

Image product application page on website

Monitorización y equilibrio del aire comprimido

Muchas operaciones mineras dependen del aire comprimido para alimentar equipos, lo que requiere una amplia red de líneas de aire comprimido. A medida que la mina se expande, esta red cambia y crece constantemente. Este sistema, en constante evolución, consume una cantidad significativa de energía, lo que plantea oportunidades sustanciales de ahorro de energía. Muchas veces, las minas tienen grandes redes subterráneas con ramas cerradas o inactivas que no se controlan con regularidad. Un caudalímetro ultrasónico portátil con abrazadera permite realizar comprobaciones rápidas y seguras de posibles fugas, controlar la dirección del flujo y garantizar un equilibrio preciso incluso en condiciones difíciles.