Protección de líneas de lodos con monitorización no intrusiva de la erosión
Los riesgos de la erosión son inherentes a las líneas de lodo debido a las partículas abrasivas del flujo, que pueden erosionar las paredes de la tubería, especialmente en los tubos acodados. También existe la posibilidad de aumentar el desgaste de las bombas giratorias. La monitorización ultrasónica continua de la erosión del espesor de la pared de la tubería permite hacer seguimiento del espesor y detectar si hay un aplanamiento significativo que podría provocar la pérdida de contención. Esto, a su vez, permite que los equipos operativos gestionen las operaciones de acuerdo con la integridad conocida de las líneas de lodo y mitiguen los riesgos para la salud y la seguridad, así como las interrupciones no planificadas. Esta tecnología permite a los operadores evaluar eficazmente el estado de las líneas de lodo y programar el mantenimiento de forma proactiva, lo que garantiza un funcionamiento seguro y fiable.