Eficiencia de la extracción por vía electrolítica

Medición del caudal de electrolitos

Electrolyte Flow Measurement

Medición de caudal de electrolito en la extracción por vía electrolítica

En la extracción por vía electrolítica, la medición precisa del caudal de electrolitos es crucial para un funcionamiento estable, una producción de metales de alta calidad y la eficiencia general del proceso. El electrolito, por lo general una solución rica en metales, debe fluir constantemente a través de las celdas electroquímicas para mantener condiciones óptimas. Un caudal constante garantiza la entrega continua de iones metálicos a los cátodos, lo que permite un revestimiento uniforme y evita defectos como deposición desigual y crecimiento dendrítico. El caudal controlado también optimiza el transporte de iones, lo que evita el bajo desempeño y reduce el desperdicio de energía. La monitorización del caudal ayuda a detectar problemas como fallas en las bombas, filtros obstruidos o fugas a tiempo, lo que reduce el tiempo de inactividad y protege los equipos críticos. El control eficaz de caudal minimiza la circulación innecesaria, lo que mejora la eficiencia energética y disminuye el consumo de energía por tonelada de metal producido. Esto se puede lograr fácilmente con caudalímetros ultrasónicos no intrusivos, tanto portátiles como fijos, sin interrumpir el proceso de EW.