Supere los desafíos comunes para un procesamiento óptimo de las lixiviaciones en pilas
El proceso de lixiviación en pilas es un método altamente eficaz y sostenible para extraer minerales valiosos de depósitos minerales de baja calidad. Este proceso implica apilar mineral triturado o tal como se extrae de la mina (ROM) en una plataforma o pila y luego utilizar una solución de lixiviación para extraer los minerales deseados. Una de las principales ventajas de la extracción por lixiviación en pilas es su menor costo de capital inicial y su menor impacto ambiental en comparación con los métodos tradicionales de procesamiento por flotación. Sin embargo, al igual que cualquier otra operación minera, la extracción por lixiviación en pilas enfrenta varios desafíos operativos. Estos desafíos incluyen una irrigación y percolación eficientes, así como una medición y un control eficaces de las soluciones de lixiviación. Afortunadamente, los instrumentos de medición de última generación de Emerson ofrecen una solución a estos desafíos. Con los instrumentos de medición de Emerson, las plantas mineras pueden mejorar la seguridad, optimizar el desempeño operativo y maximizar la recuperación de minerales valiosos, a la vez que minimizan el impacto ambiental.