Gestión de aguas subterráneas

Medición de caudal en líneas de aguas subterráneas de alta presión

Image product application page on website

Gestión de aguas subterráneas en minería

La gestión del agua subterránea es crucial en la minería. A menudo es necesario un desagüe ininterrumpido para evitar inundaciones en las operaciones subterráneas. También puede utilizarse para el procesamiento y el enfriamiento, pero debe gestionarse cuidadosamente para evitar la extracción excesiva o la contaminación de las fuentes de agua locales. Además, la presión puede llegar fácilmente a más de 100 bar (1 500 psi), y estas líneas de gran tamaño (más de DN600) son propensas a las incrustaciones.
Para afrontar estos desafíos, la medición rentable del caudal ultrasónico con abrazadera es la solución en la que confían nuestros socios, todos los días, en todo el mundo.