Medición de caudal a alta temperatura

Monitorización de la eficiencia de intercambiadores de calor y generadores de vapor

Image product application page on website

Medición de caudal a alta temperatura en plantas metalúrgicas

Los intercambiadores de calor y los generadores de vapor son componentes vitales que mejoran significativamente la eficiencia energética y el control de los procesos de producción de metales.
Los intercambiadores de calor se utilizan para recuperar el calor residual de procesos de alta temperatura, como los altos hornos y los hornos de arco eléctrico, y transferirlo al aire o al agua entrante para reducir el consumo de energía. También ayudan a enfriar metales fundidos, gases o equipos, lo que garantiza temperaturas óptimas para procesos como el moldeado y el laminado.
Los generadores de vapor producen vapor a partir de agua que se utiliza para generar electricidad, alimentar equipos mecánicos y proporcionar calefacción de procesos en hornos, calderas o equipos de laminación. Además, se utilizan en operaciones de secado y ayudan a mantener los niveles de calor necesarios para la fundición o refinación de metales. Juntos, estos sistemas no solo mejoran la eficiencia energética en la producción de metales, sino que también contribuyen al ahorro de costes y a la sostenibilidad al reducir el consumo de combustible y la huella de carbono de la industria.