Caudalímetros con abrazadera para agua de caldera y vapor
La producción de energía es un componente crítico en las operaciones de minería, especialmente en lugares remotos, ya que alimenta procesos esenciales como la extracción, el procesamiento y el funcionamiento de la maquinaria. Debido a la creciente reglamentación medioambiental y a los costes de la energía, resulta aún más importante controlar y monitorizar eficazmente el consumo de energía. Esto no solo mejora la eficiencia energética, sino que también reduce las emisiones ambientales y garantiza el cumplimiento de la normativa. Se requieren una monitorización y una notificación adecuadas para elaborar informes precisos para las agencias gubernamentales, a fin de cumplir con la normativa y evitar sanciones. Además, la medición del agua y el vapor de la caldera implica altas temperaturas y la necesidad de evitar interrupciones en el suministro. Los caudalímetros ultrasónicos con abrazadera, diseñados para aplicaciones a altas temperaturas, lo hacen posible.