Detección de fugas

Medición de caudal para detección de fugas en tuberías de suministro de agua en minas

Leak Detection

Detección de fugas en tuberías de suministro de agua

La detección de fugas es sumamente importante para las minas. Además de ahorrar miles o millones de dólares al año, ayuda a garantizar la seguridad de los trabajadores y a mantener la eficiencia operativa. La detección temprana de fugas, especialmente en sistemas que manejan agua en zonas de difícil acceso, minimiza el riesgo de accidentes, reparaciones costosas y sanciones ambientales. La implementación de una solución de medición de caudal ultrasónica con abrazadera que sea no intrusiva y fácil de instalar ayudará a identificar rápidamente las fugas cuando se observan discrepancias entre el flujo de entrada y salida de agua.