Prevención de fugas en un proceso estable con una solución de abrazadera
En la producción de metales, el agua se utiliza en varios procesos críticos, como el enfriamiento de hornos y equipos, el enfriamiento de metales fundidos y la eliminación de gases. El gas se utiliza principalmente como combustible para calentar hornos y generar energía, y como agente reductor en procesos como el del alto horno para extraer metales de los minerales. Además, los gases ayudan a controlar las emisiones al capturar subproductos dañinos, como el dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Es esencial realizar un seguimiento de las fugas tanto en los sistemas de agua como en los de gas, ya que estas pueden provocar pérdida de energía, ineficiencias operativas y riesgos para la seguridad. Por ejemplo, las fugas de gas pueden implicar riesgos de incendio o explosión, mientras que las fugas de agua pueden provocar fallas de enfriamiento y daños al equipo, lo que afectaría, a su vez, al proceso de producción y al medio ambiente.