Monitorice niveles de movimiento rápido con la tecnología de medición de nivel por radar sin contacto
La materia prima se lleva al triturador para la trituración inicial y la reducción del tamaño. Los camiones o los sistemas de cintas transportadoras harán que el material entre en el triturador, donde se tritura en partes más pequeñas. Se puede incluir una pantalla (cribón) debajo del triturador para clasificar las rocas de manera que las piezas más pequeñas pasen y las piezas más grandes se enganchen para volver a triturarlas. Se debe mantener una cantidad mínima de material en la pantalla a fin de actuar como búfer y protegerla de los impactos de roca más grandes. A medida que el material se introduce en el triturador, avanza rápidamente por el proceso de trituración.
El nivel de movimiento rápido debe monitorizarse para determinar cuándo el material alcanza un nivel mínimo, de modo que pueda iniciarse la siguiente carga. El material tiene una forma irregular y es muy polvoriento. La distancia total puede ser de hasta 30 m (98 ft).