Medición de nivel para sistemas apiladores estacionarios en minería

Mida con precisión los niveles de material depositado directamente por debajo del apilador estacionario a pesar de las condiciones difíciles

Level Measurement for Mining Stationary Stacker Systems

Evite la interrupción de la producción con la tecnología de radar sin contacto

Los apiladores estacionarios transfieren el material a un área y lo depositan directamente debajo del apilador. Es importante determinar el tamaño y la forma de la pila irregular, y saber cuándo está alcanzando su altura máxima. El material está al aire libre y puede ser muy polvoriento. El sistema de cintas transportadoras vibra y a menudo hay rocas que golpean el equipo.