Evite la interrupción de la producción con la tecnología de radar sin contacto
Los materiales entrantes, como el carbón y el mineral en bruto, se almacenan en grandes pilas al aire libre. Es esencial contar con grandes cantidades de material a mano para la producción, lo cual puede incluir varias semanas de suministro. La forma en que se transporta el material al área varía en función de la mina y puede crear diferentes desafíos. El material se manipula a menudo con sistemas de cintas transportadoras que lo transportan a una gran superficie de retención. Podría depositarse directamente debajo de un sistema apilador estacionario en una pila grande, o podría extenderse en una superficie con el uso de un sistema apilador radial.