Evite las interrupciones de apilamiento con la tecnología de radar sin contacto
Los sistemas apiladores radiales (giratorios) depositan el material a medida que el apilador se mueve lentamente a través de un área definida. El material puede almacenarse en depósitos abovedados o en tanques abiertos, que pueden volverse muy polvorientos. Además, el equipo y la posible ubicación de montaje de un dispositivo están limitados y sujetos a vibraciones y a rocas que vuelan. La combinación del movimiento del apilador y el aumento de la altura de las pilas de roca requiere una respuesta rápida.
La medición del nivel es necesaria para determinar los niveles de superficie y optimizar la capacidad de respuesta operativa.