Medición de nivel para piques de traspaso en minas subterráneas

Medición de nivel precisa de minerales en alimentadores de roca subterráneos para el procesamiento de minerales metálicos

Level Measurement for Underground Mine Ore Passes

Evite daños estructurales e interrupciones en el proceso de pasos de minerales

Un paso de minerales es una gran abertura tallada en la roca, con un armazón de acero (cribón) en la parte inferior para controlar la alimentación de los vagones con mineral y transportar el mineral a la parte superior. Las paredes son irregulares y la distancia total al armazón de alimentación puede ser de aproximadamente 68 m (225 ft). Los desafíos de la aplicación incluyen la importancia de medir el nivel a medida que cae en el área cercana al armazón de alimentación. El nivel no debe quedar por debajo de un nivel mínimo situado por encima del armazón, a fin de actuar como amortiguador de las rocas que caen y evitar daños en el armazón. Además, el mineral puede presentar diferentes grados y tamaños, y estar muy polvoriento, lo que dificulta la medición del nivel.