Medición de nivel en contenedores de plástico de la industria minera​

Control preciso del inventario con sensores de nivel por radar para garantizar el buen funcionamiento de las operaciones

Level Measurement in Plastic Totes from the Mining Industry​

Garantice procesos eficientes y elimine las rondas manuales​

Los contenedores de plástico se usan para contener una variedad de materiales líquidos en espacios de área limitada en varias industrias, como la industria de metales y minería. A menudo hay aberturas limitadas para la instrumentación y se requiere que los operadores de planta realicen rondas manuales.

El Transmisor de nivel y caudar Rosemount 1208 proporciona un control preciso del inventario para asegurar que los procesos funcionen sin problemas. Usa tecnología de radar sin contacto, por lo que no necesita ningún contacto con el medio y las ondas de radar penetran fácilmente el techo de plástico del tanque Además, su tecnología de radar sin contacto no necesita una conexión al tanque (o abertura del tanque), y su forma compacta lo hace adecuado para instalación en aplicaciones con espacio limitado.​