Medición precisa que no se ve afectada por las condiciones del proceso
Los recipientes de lodo contienen una mezcla de arrastre y agua, que debe almacenarse para su transferencia y eliminación. Estos recipientes normalmente tienen agitadores que impiden que el lodo se asiente en el fondo del recipiente.
La medición de nivel puede ayudar a monitorizar con precisión el interior de estos recipientes para evitar el sobrellenado y garantizar procesos eficientes. El transmisor de nivel y caudal por radar Rosemount 1208 utiliza tecnología de radar sin contacto, que es confiable, fácil de usar y no se ve afectada por las condiciones del proceso (como las turbulencias generadas por los agitadores).