Sensor de nivel preciso y compacto para tanques de espesantes
En los procesos de espesamiento, las partículas sólidas y el líquido del lodo están separados por la gravedad. Los sólidos en suspensión se asientan en el fondo del tanque y forman una pulpa gruesa, y el líquido desborda por una artesa. Los sólidos de la parte inferior se extraen en forma de pulpa espesa desde una salida en el centro del tanque.
El transmisor de caudal y nivel por radar Rosemount 1208 utiliza radar sin contacto y ofrece mediciones de nivel confiables del tanque del espesador, lo que ayuda a evitar sobrellenados y hace que los procesos sean más eficientes en las plantas. El Rosemount 1208 cuenta con una carcasa de PVDF compacta y robusta que es resistente a las condiciones del exterior, y su innovadora tecnología de radar sigue sin verse afectada por las condiciones del proceso.