El sistema inalámbrico de monitorización de presas supervisa el nivel interno del agua
Monitorice los niveles internos de agua en las estructuras construidas en tierra para asegurarse de que no caigan demasiado rápido (evita el colapso de la presa) ni se queme la bomba. El sistema de monitorización de presas de Emerson es un sistema completamente autónomo y sin cables que mide el nivel y la presión de agua subterránea en las paredes de la presa, proporcionando datos en tiempo real directamente a la sala de control para notificar cuándo las condiciones comienzan a cambiar y tomar acciones oportunas.