Aumente la eficiencia con la tecnología de radar sin contacto
Las aguas residuales generadas por las plantas mineras son a menudo ricas en ácidos, sales cáusticas, metales pesados y minerales, y el uso más común para los estanques de evaporación en la industria minera es el almacenamiento y la reducción de aguas residuales. Reducir el volumen de agua liberada por una operación de fracturación hidráulica o de gas natural por evaporación puede reducir significativamente los costos de eliminación. Por lo tanto, es importante controlar correctamente la tasa de evaporación para garantizar el volumen correcto de los medios en el estanque.
El transmisor de nivel Rosemount 1208 utiliza tecnología de radar de 80 GHz para proporcionar mediciones precisas y fiables. Con la tecnología de barrido rápido FMCW, el transmisor barre continuamente la superficie con frecuencias variables y devuelve una medición de nivel mucho más precisa y fiable que las tecnologías obsoletas. El radar sin contacto también está diseñado para conectarse al controlador Rosemount 3490, trabajando juntos como un sistema de control remoto automático.