Medición de nivel de potasa de grado estándar en depósitos de recolección

Mida con precisión los niveles de potasa terminada almacenada en depósitos abovedados o en silos de gran capacidad para monitorizar de manera fiable el inventario.

Level Measurement in Ore Warehouses for Talc Production

Monitorización de nivel fiable con tecnologías de radar sin contacto

El producto de la potasa de grado estándar se transfiere a depósitos, silos o domos in situ de gran tamaño. La potasa estándar es más irregular en tamaño y forma, y está disponible en varios grados, que se almacenan por separado. La potasa de grado estándar se almacena en grandes cúpulas que pueden alcanzar los 50 m (165 ft) de diámetro. Esto dificulta medir con exactitud el nivel de la cúpula. Esto afecta las capacidades de control y gestión de inventario del operario.