Una alternativa más precisa y segura a los densitómetros nucleónicos
Al extraer cobre del mineral, las mediciones alrededor de los trituradores son la clave para reducir los costos de la planta y mejorar sus eficiencias netas. La medición de sólidos netos proveniente de las trituradoras indica si hay suficiente materia prima para que los químicos en el siguiente paso procesen y aseguren que el cobre pueda extraerse. Los sólidos netos se calculan usando un caudal volumétrico y una medición de densidad.
El caudalímetro magnético para lodos de Rosemount es una solución ideal para obtener una medición precisa del caudal de proceso agresivo. El medidor de densidad tipo horquilla de Micro Motion mide la concentración de los sólidos en el lodo y la combina con la medición de caudal para calcular el caudal neto de sólidos. Esta combinación de dispositivos necesita poco mantenimiento, no necesita capacitación especial ni supervisión gubernamental, puede manejar la naturaleza agresiva de la aplicación y elimina los riesgos ambientales y de seguridad de los dispositivos nucleónicos.