Mida la temperatura de la superficie para monitorizar el estado del equipo rotativo
La monitorización de la temperatura del activo puede ayudar a detectar signos tempranos de disminución del estado del equipo y evitar costosas paradas no deseadas para su reparación. El monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ es una solución rentable y fácil de instalar para monitorizar la temperatura superficial de equipos rotativos dentro de una planta, lo que le permite obtener información sobre un declive temprano y tomar medidas preventivas rápidamente. Cuando se combina con la aplicación Plantweb Insight™ Asset View, los usuarios pueden configurar alertas cuando la temperatura de la superficie supera un umbral especificado.