Medición de caudal de agua y gas en planta de sinterización

Control no intrusivo del caudal de agua y gas con caudalímetros ultrasónicos con abrazadera

Image product application page on website

Una solución flexible para la planta de sinterización

Una planta de sinterización es una instalación esencial en el proceso de producción de hierro y acero, en la que el mineral de hierro fino se calienta y aglomera para formar una masa porosa llamada sínter. Este sínter se utiliza luego en altos hornos para producir hierro fundido.

El proceso de sinterización implica volúmenes importantes de agua y gases, que requieren una monitorización y un control precisos. Los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos son adecuados para las siguientes aplicaciones:

  • medición y control del caudal de agua de proceso y de enfriamiento;
  • monitorización del caudal de gas natural y aire de combustión;
  • monitorización del caudal de agua rociada.