Medición en tiempo real del caudal de ácido sulfúrico, su densidad y concentración

Medición independiente de la corrosión con una solución no intrusiva

Sulfuric Acid Flow, Density, and Concentration Real-Time Measurement

Caudalímetro con abrazadera para plantas de ácido sulfúrico

La producción de ácido sulfúrico para el proceso de extracción y lixiviación es una función de apoyo importante para el buen funcionamiento de la mina. Las altas temperaturas y los productos químicos agresivos requieren los más altos estándares de seguridad y control.


Los puntos de medición típicos incluyen:
- Líneas de recirculación del amortiguador
- Entradas/salidas del intercambiador de calor
- Monitorización de almacenamiento.


La naturaleza agresiva del ácido sulfúrico requiere el mantenimiento constante y el reemplazo de los activos de medición. Esto aplica a los medidores en línea, pero no a los caudalímetros con abrazadera, ya que no tienen contacto con los medios.