Medición de la temperatura en hornos de coque en plantas de acero

Temperature Measurement in Steel Mill Coke Ovens

Reduzca los costos operativos y los riesgos medioambientales y de seguridad

Es fundamental mantenerse dentro de los límites operativos de los hornos de coque. Las bajas temperaturas pueden colapsar el horno y dañar el capital. Las altas temperaturas desperdician calor y aumentan los costos de servicios generales. Las rondas de mantenimiento rutinario aumentan los costos de las operaciones y el mantenimiento, y aumentan los riesgos de seguridad del personal. Los coches Larry también bloquean regularmente las rutas de señalización punto a punto. El transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 848T elimina los costos de cableado al tiempo que utiliza la tecnología SmartPower™ de larga duración. Las redes inalámbricas de malla autoorganizadas con múltiples dispositivos también proporcionan una alta confiabilidad de datos. Una solución inalámbrica de temperatura elimina la necesidad de realizar rondas manuales, reduciendo los costos de mantenimiento y operativos, y mejorando la seguridad del operador.