Solución de abrazadera para el control de procesos sin tiempo de inactividad
Los fundidores son esenciales en la producción de metales, ya que permiten extraer los metales de sus minerales mediante el uso de reacciones térmicas y químicas. Permiten separar los metales de las impurezas y crear entonces metal puro que puede utilizarse en la fabricación. Los fundidores permiten la producción de una amplia gama de metales como hierro, cobre, zinc y aluminio, y ayudan a refinar estos metales hasta obtener la pureza deseada para aplicaciones industriales.
Hay diferentes tipos de fundición, en las que se utiliza agua y gas para su operación. Todas deben controlarse constantemente.
Las aplicaciones de medición del caudal más frecuentes son las siguientes:
- Agua de enfriamiento/glicol
- Gas de horno
- Nitrógeno/metano/propano/oxígeno/argón, etc.