Monitorización de la temperatura ambiente de los compresores de aire

Air Compressor System Room

Evite fallos del compresor de aire debido a las altas temperaturas ambiente

Los compresores de aire sobrecalentados pueden provocar paradas en el proceso en una variedad de plantas de procesos. La monitorización de la temperatura ambiente en las proximidades de la entrada de un compresor puede proporcionar información sobre el potencial de sobrecalentamiento. El monitor de temperatura Rosemount™ Synchros™ es una solución rentable y fácil de instalar para monitorizar de forma inalámbrica la temperatura ambiente en la entrada del compresor. Cuando se utiliza con la aplicación PlantWeb Insight™ Asset View, este dispositivo puede configurarse para proporcionar una alerta cuando la temperatura ambiente cae fuera de su rango especificado.