Medidor de asignación de petróleo crudo

Medidor de asignación de la transferencia de petróleo crudo del campo petrolífero a una estación de bombeo

Crude oil allocation meter

Medición de transferencia de petróleo crudo: del campo petrolífero a la estación de bombeo

Después de producir y procesar el petróleo en el campo petrolífero, el petróleo crudo se transfiere a la estación de bombeo.
Si existe la necesidad de medir el petróleo crudo en el punto de transferencia, la instalación de un sistema de medición de caudal sin interferir en el suministro supone un verdadero desafío. La tecnología de caudalímetro tendría que ser capaz de funcionar de manera fiable, incluso en condiciones de temperatura extremadamente alta, ser fácil de usar y demostrar una excelente precisión. También es esencial que no se produzca siquiera una interrupción parcial en el funcionamiento del sistema para permitir una entrega continua de petróleo crudo en la línea.