Medición de caudal por presión diferencial en los calentadores de coquización

Mejore la seguridad y la confiabilidad en la medición de caudal

Products from delayed coker unit in petrochemical refinery plant. Lifting the products using bucket power by overhead crane.

Obtenga una medición precisa de caudal en los calentadores de coquización

Los calentadores de coquización deben acoplarse a una función instrumentada de seguridad (SIF) para asegurarse de que el calentador se apague si hay un indicador de caudal bajo. Un falso positivo común en esta aplicación se produce cuando hay acumulación y obstrucciones en las líneas de impulsión. Esto haría que la indicación de caudal indicara falsamente una condición de caudal bajo o nulo, apagando el calentador. El caudalímetro de cuña Rosemount 9195 eliminará los falsos disparos, eliminará las líneas de impulsión que tienen riesgo de obstrucción, minimizará las fallas a escala, y mejorará la seguridad y la confiabilidad del interruptor de seguridad. El caudalímetro de cuña Rosemount 9195 es una solución económica para tuberías de tamaños medianos a grandes y aplicaciones muy viscosas.