Soluciones de medición avanzadas diseñadas para aplicaciones desafiantes
La inyección de vapor en la industria upstream de petróleo y gas presenta un entorno desafiante para la instalación de equipos de medición de caudal debido a las condiciones extremas del proceso y a la falta de suministro eléctrico en el campo. La solución de caudalímetro inalámbrico Rosemount™ 3051SFC completamente integrada puede medir con precisión en aplicaciones de alta presión y altas temperaturas. Esta solución completa cuenta con un suministro de energía inalámbrico, lo que elimina la necesidad de cableado extenso y permite una implementación flexible en lugares remotos. El transmisor Rosemount 3051SFC garantiza una medición precisa y fiable del caudal, lo que mejora la eficiencia general de su proceso.