Reduzca el mantenimiento para mejorar la eficiencia
El sistema de medición de nivel del Rosemount™ 3051S ERS™ (sensor electrónico remoto) utiliza dos transmisores Rosemount 3051S conectados por un cable electrónico para calcular de forma sincronizada la presión diferencial (DP), lo que elimina la necesidad de tuberías capilares y de impulsión. Esto reduce los errores inducidos por la temperatura, acorta los tiempos de respuesta y mejora el control de los procesos. Simplifica la instalación, ya que no requiere seguimiento de calor ni aislamiento, lo que reduce los costes y el mantenimiento. El sistema proporciona variables clave (Phigh [alta], Plow [baja] y presión diferencial) para mejorar la seguridad y el control de los procesos. Al usar un lazo HART® de dos hilos de 4-20 mA, se integra fácilmente en los sistemas. La versión TREX del Rosemount 3051S utiliza dos fluidos de llenado para temperaturas altas y de ambiente, lo que elimina la necesidad de calentar los conductos y reduce aún más los costes de instalación y mantenimiento.