Evite el muestreo manual y obtenga información sobre los cambios en la calidad del disolvente
Para eliminar el H₂S y el CO₂ del gas de alimentación, se hace circular amina magra a través de un absorbedor o depurador. Lograr una captura de CO₂ rentable requiere una gestión cuidadosa de la calidad del disolvente y de las tasas de composición de aminas frescas. Los medidores de densidad Micro Motion™ de Emerson proporcionan monitorización automatizada de la calidad de aminas pobres y ricas, lo que reduce los riesgos de muestras manuales y proporciona información en tiempo real para operaciones más seguras y eficientes.