Detección de llamas rápida y fiable
Hay muchas áreas peligrosas dentro de una refinería, ya que existen gases combustibles y otros riesgos para la seguridad. Pueden acumularse concentraciones explosivas de polvo catalizador. La manipulación de un catalizador de coqueo puede provocar incendios si el sulfuro de hierro se enciende de forma espontánea. Si demasiado oxígeno entra en el proceso de endulzamiento, el fuego puede ocurrir debido a la generación de electricidad estática en el proceso. Además, las fugas de gas combustible pueden iniciar incendios si se encuentra una fuente de ignición. La detección de llamas es fundamental para ayudar a proteger al personal y evitar consecuencias catastróficas. Los detectores de llama Rosemount™ 975 proporcionan una detección rápida y confiable de llamas incluso en largas distancias y trabajo en condiciones ambientales exigentes, como temperaturas extremas y vientos adversos.